SRP

概述

概述

再循环泵是格兰富几十年丰富工程经验的结晶。 用于大流量低水头应用,SRP 系列也适用于废水处理厂应用和控制洪水。

SRP 单元有三种版本 - DN 300、500 或 800 mm,配备的电机从 0.8 至24 kW 不等。 该单元与 AMG 和 AFG 的齿轮驱动混合器及推流器有很多共同点,从而便于维修人员熟悉情况,因而维修维护简单方便。

新改进包括可以大程度保护机械轴密封的三重密封系统以及可以简化安装的支架。

应用范围

这类泵适用于下列应用:

  • 污水处理厂的废水再循环
  • 泵吸暴雨水

特点与益处

  • 高效不锈钢推进器
  • 位于齿轮箱/轴封壳内的电子式泄漏传感器
  • 使用范围广泛
  • 轴向齿轮设计精巧、功能强悍,水动力效率高
  • 集成过载和过热保护
  • 良好的自清洁功能




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

优势

  • 高效不锈钢推进器
  • 使用范围广泛
  • 电子泄露传感器
样本

样本

 

SRP - 产品手册

SRP - 产品手册

产品手册 – 50 Hz
发行编号:96932780
发行日期:2009年3月5日

下载PDF

442 kb

SRP - 产品手册

SRP - 产品手册

产品手册 – 60 Hz
发行编号:97750027
发行日期:2010年11月29日

下载PDF

388 kb

SRP - 产品手册

SRP - 产品手册

产品手册 – 60 Hz – 北美
发行编号:97750024
发行日期:2010年11月29日
将在 Namreg 出售 - 销售通告

下载PDF

426 kb

案例

案例