TP,TPE

概述

概述

格兰富 TP 和 TPE 立式管道泵用于多种应用场合。 这类泵均为单级管道离心泵,配备标准电机和机械密封。这类泵均为直联泵,泵和电机为彼此分开的单元。 因此,与其它类似的湿转子泵相比,对泵送液体中的杂质敏感度较低。

立式管道泵有两大型号。 请注意:各型号有多种特定产品提供。 可在格兰富网站 WebCAPS 上查看特定产品的详细信息。

TP 泵

该水泵的显著特点是可靠性和高效率。标准配置为低噪音、高能效的IE2(3)的电机。所有TP泵采用电泳处理,以确保优异的抗腐蚀性能。

TPE 泵

TP 泵和 TPE 泵主要区别在于电机。 TPE 电机具有内置的变频器,可以采用不同控制模式。 TPE 泵具有多种优点,可以节约能源,提高舒适性。

应用范围

这类立式管道泵可用于商业建筑的空调和供暖应用。

所有泵均为单级管道离心泵,配备标准电机和机械式轴密封装置。 这类泵均为直联泵,泵和电机为彼此分开的单元。 因此,与类似全密封泵相比,对泵吸液体中的杂质敏感度低。

特点与益处

  • 优化的水力性能(高效性)
  • 功耗降低
  • 高效电机
  • TP 泵配备高效电机
  • 高效电机可以降低能耗
  • 0.75 kw 至 375kw 的2极和4极TP泵可装配IE3高能效电机
  • 顶部拉出式设计
  • 拆卸简单,便于维护
  • 管道式设计
  • 与端吸泵不同,管道泵可以使用立式安装,从而降低安装费用和所占空间
  • 机械和水力平衡叶轮(300 和 400 系列)
  • 机械和水力平衡叶轮可以提高电机轴承和轴封的使用寿命
  • 泵体和泵头/电机座均采用电泳处理
  • 耐腐蚀性能提高
  • TPE 和 TPED 泵 - 配有内置变频器
  • 功耗降低
  • TPE 和 TPED 电机可配IE3高效电机(除 4极18.5kw )




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

优势

  • 优异的水力性能(高效性)
  • 功耗降低
  • 高效电机
样本

样本

 

TP300 Expansion 管道循环泵宣传册

TP300 Expansion 管道循环泵宣传册

发行编号: 95008044
发行日期:2015年5月

案例

案例

联系我们
销售办公室

联系我们

请通过以下任意一个办公室联系我们,欲查看全部销售办公室-点击此处
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
服务中心

联系我们

请通过以下方式与我们联系,欲查看全部服务中心-点击此处



电话

4008202196 (周一至周五 8:30-17:30)