Unilift AP

概述

概述

Unilift AP 和 Unilift AP Basic 是两款可以便携式使用或作永久性自由安装的单级潜污泵,整体材质基本上采用不锈钢。 其全系列提供单相或三相电源版本,频率为50Hz 或 60 Hz可选。

泵型描述中的数字,如AP12,表示泵的最大颗粒通径。

所有Unilift AP 和 AP Basic 泵均提供了电源插头

Unilift AP 系列配备了半开式叶轮(AP12)或涡流式叶轮(AP35 和 AP50)。 所有 Unilift AP 泵均具有不锈钢套管,以确保水泵在运行过程中的冷却。 底部过滤器可以阻止颗粒直径大于最大颗粒通径的固体物质进入泵内。 过滤器夹装在泵壳上。 所有 Unilift AP 泵可根据自动或手动操作的需求,配以浮子开关。 泵型描述中带字母A 的话则表示配有浮子开关。3 相电源版AP泵还另配备了一个连接至浮子开关的启动箱。 水泵的排水口位于泵体顶端,口径从Rp 1 1/2 到 Rp 2可选。

为了防止液体倒流,可以在排水口处加装止回瓣阀。

Unilift AP Basic 泵 为配备超级涡旋式叶轮的单级泵(AP35B、AP50B)。 Unilift AP Basic 泵由不锈钢制造,带复合材料底座。 Unilift AP Basic 系列既可以在基板上作自由式安装,也可以进行自耦合安装。 该泵入口设计可以防止直径较大的颗粒物进入泵内。 水泵的基板通过藏在泵壳顶部复合材料环以下的四个夹片夹紧。 该环可以避免污垢粘到夹子上。 所有 Unilift AP Basic 泵可根据自动或手动操作的需求,配以浮子开关。泵型描述中带字母A 的话则表示配有浮子开关。 该水泵的排水口位于泵体的侧面,口径为Rp2。

应用范围:

Unilift AP可以用于排送:

  • 园艺用水
  • 江河湖水
  • 雨水、废水和洪水
  • 灌注/排空容器、池塘、水箱
  • 低于排水管网的淋浴、洗衣机和水池的污水
  • 池塘水
  • 阴沟水
  • 地下水
  • 高架桥和地下道的积水
  • 车库喷洒系统用水

特点与益处

  • Unilift AP可以作永久性或临时性自由式安装
  • 其绝大部分组件由不锈钢制成
  • 提供带有插头的电缆
  • 包含了自动操作和手动操作两个不同的版本
  • 其单相(电源)版本带有集成式的热敏开关

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

优势

  • 安装简便
  • 免维修
  • 可靠
样本

样本

 

废水泵吸产品

GRUNDFOS WASTEWATER PRODUCTS (Product brochure)

Grundfos supplies premium wastewater products for all relevant applications in the commercial buildings sector.

Grundfosliterature-2802431.pdf (3 MB)

案例

案例

服务