Unilift CC

概述

概述

Unilift CC 为单级小型潜污泵,用于排送污水及中水。 去掉过滤器后,Unilift CC 泵可在地面以上3 毫米处抽水。 Unilift CC适用于永久性和临时性安装。 其出口配有止回阀,以防管网系统的液体倒流。 转接头对外提供了3/4 英寸、1 英寸或 1 1/4 英寸出口口径的连接。

过滤器材质采用不锈钢,而一些主要的水泵部件,如套筒和泵壳由模压合成材料打造。

Multibox B-CC7是一款特殊的Unilift CC,确切地说,是由Unilift CC单元与一些其它部件组成,如Storz式联接的软管、适用于Storz式联接的转接头以及作为水泵的预过滤器的周侧带孔网的盒子等。 该型号是单个家庭应对洪水的优异解决方案。

应用范围

Unilift CC 泵可用于下列对象:

  • 园艺用水
  • 江河湖水
  • 雨水、废水和洪水
  • 灌注/排空容器、池塘、水箱
  • 低于排水管网的淋浴、洗衣机和水池的污水
  • 池塘水
  • 阴沟水
  • 地下水
  • 高架桥和地下道的积水
  • 车库喷洒系统用水

特点与益处

  • 复合材料
  • 不锈钢过滤器
  • 把手中的自排气阀
  • 可配备液位开关
  • 适用于低液位排送
  • 轻便




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

优势

  • 安装简便。
  • 自排气
  • 低压抽吸
样本

样本

 

废水泵吸产品

废水泵吸产品

产品手册
发行编号:97512325
发行日期:2009年12月17日

下载PDF

3733 kb

案例

案例

服务