Unilift KP

概述

概述

潜污泵UniliftKP可以作永久性或临时性自由式安装,还可以安装在集水箱中。

Unilift KP 为带有半开式叶轮的单级排污泵,用于排送污水和中水。 所有Unilift KP均可选配液位开关。 系列中不同的型号可以从型号描述中加以区分,分别含有 A、AV 或 M等字母,表示自动或手动操作。 Unilift KP-AV 适用于空间狭窄的水坑,所配止回阀安装于排水口。 过滤装置夹装在泵壳上。

Unilift KP 的排水口位于水泵顶部。该泵外壳铸件是一体成型的,电源线和液位开关线均连接到一个经过镀锌处理的防水插头上,该插头置于密封定子壳上的插座中。 所采用的电机为单相或三相同步湿转子电机,具有充满液体的转子腔,水润滑的轴承,从而使得电机由泵送液体冷却降温的效果。

  • 防护等级: IP 68
  • 绝缘等级: F

电机具有自动过载保护功能,一旦出现过载可立即切断电源。 当电机冷却至常温时,电机自动重启。

应用范围

格兰富 Unilift KP 泵用于排送:

  • 园艺用水
  • 江河湖水
  • 雨水、废水和洪水
  • 灌注/排空容器、池塘、水箱
  • 低于排水管网的淋浴、洗衣机和水池的污水
  • 池塘水
  • 阴沟水
  • 地下水
  • 高架桥和地下道的积水
  • 车库喷洒系统用水




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

优势

  • 安装简便
  • 免维修
  • 可靠
样本

样本

 

废水泵吸产品

废水泵吸产品

产品手册
发行编号:97512325
发行日期:2009年12月17日

下载PDF

3733 kb

案例

案例

服务