UPS

概述

概述

UPS 泵构成完整的三种转速的循环泵系列,工作频率分别为50或60 Hz。

这类泵既适用于开式系统,也适用于闭式系统。 UPS 转子屏蔽泵,泵和电机浑然一体,不采用任何轴封装置,仅通过两片垫圈密封。 轴承通过泵送液体润滑。

应用范围

UPS 泵用于循环供暖系统和空调系统中的液体。 泵壳为铸铁、黄铜或不锈钢制造,适用于热水系统。 典型应用有:

  • 单管和双管加热系统
  • 主循环泵
  • 区域循环泵
  • 锅炉分流回路泵
  • 表面加循环泵
  • 热水器
  • 地暖供暖系统
  • 太阳能供暖系统
  • 热泵系统
  • 地热采暖系统
  • 热回收系统
  • 双管空调系统
  • 制冷机组专用泵

特点与益处

  • 免维护
  • 低噪音
  • 低能耗
  • 全系列
  • 泵壳材质包含耐腐蚀不锈钢和黄铜两种
  • 配件一应俱全




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

优势

  • 使用寿命长
  • 低噪音
  • 全系列
案例

案例

服务