Vaccuperm VGA 和 VGB

概述

概述

气体投加系统 Vaccuperm VGB 和 VGA 用于安全、精准投加氯气。 该系统最大加氯量 10,000 克/h。

  • VGB-103 集成了真空调节器和加氯机,是一款体积小巧的真空氯气投加系统,可直接安装到氯气瓶或歧管上。5 档测量量程,最大加氯量2,000 g/h。
  • 真空调节器 VGA-111 和 VGA-146 配备气体入口阀、气体过滤器和安全过压烦,可直接安装到氯气瓶或歧管上。可选配标准压力表或触点压力表。安装到歧管上时,可选带加热带和液氯收集器的真空调节器。
  • 壁挂式加氯机 VGA-113 和 VGA-117 包括补偿调节器、测量管和气体量调节阀。 可以选配伺服电机,实现自动加氯。 13 档测量量程,最大加氯量10,000 g/h。

应用范围

Vaccuperm 理想应用领域包括下列应用:

  • 市政供水系统中的饮用水处理
  • 冲击式加氯
  • 市政废水处理
  • 工业废水处理
  • 游泳池消毒

特点与益处

  • 真空原理和简便的操作确保安全运行
  • 精确调节,准确投加
  • 所有与氯气接触的部件均由防腐材料制造
  • 多种型号和较多的组合可能性
  • 安装简便
  • 运行成本低
  • 符合多数饮用水规定,消毒原理可靠




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

优势

  • 真空原理和简便的操作确保安全运行
  • 精准调节和氯气计量
  • 多种型号和较多的组合可能性
样本

样本

 

产品手册

手册 — 简化您的操作

产品手册
发行编号:96902846

下载PDF

1966 KB

资料手册

资料手册 - - VGA 和 VGB

资料手册
发行编号:95718867

下载PDF

2456 KB