网络学院

特性清单

Grundfos-magna3-task7

特性清单

下面的“清单”列出了 MAGNA3 的一些主要特性和优点。

全系列泵

MAGNA3 有 150 多种单体和双体型号,采用铸铁或不锈钢制造,最大扬程达 18 米,最大流量为 78.5 立方米/小时(双体配置为 150 立方米/小时)。

更大的液体温度范围

液体温度范围为 -10℃ 到 +110℃,正常环境温度下运行(0℃ 至 +40℃)。

极高的能源使用率

MAGNA3 的综合能效指数仅为 0.18,远低于欧盟能效标准和业界最佳技术评估指标

更高的可靠性

防蚀外壳和气冷电子装置进一步提高了可靠性。

安装简单

单螺杆锁紧圈、直观用户界面和兼容性强大的 Grundfos GO 应用程序,让安装和维修变得前所未有地便捷。

集成 BMS 通信协议

可将以下标准的现场总线的CIM模块内置入泵体,进行 BMS 连接:LON、Profibus、Modbus、SMS/GSM/GPRS、GRM 和 BACnet亦可使用 GENIbus。,本系列的泵系统能百分百兼容 MAGNA Series 2000 系列的前代产品。

输入/输出扩展套件

包括 1 个带内置电池的模拟输入单元(0-10V/4-20mA),2 个可以自定义为运行、待机或警报模式的输出继电器,3 个用于外部启动/停止、最大曲线和最小曲线的数字输入单元,以及无线连接。

智能运行模式

自适应和流量适应两种模式可以在环境和需求不断变化的情况下保证最佳效率。

内置热能表

一个内置热能表监控系统的热能分布和能耗,防止系统水力失衡造成的损失。热能表公差为 10%+/-1,具体视工作点而定。

多泵协作功能

通过 GeniAir 无线连接可以实现多泵协作,而不需使用扩展模块。

..PDF

Ecademy_Magna3_Task_7_Features_checklist_CN.pdf (size: 0.1MB)

下载文件