AUTOADAPT

订阅简讯
通过格兰富新闻和事件报道抓住与时俱进的机遇。 注册后我们将向您发送新闻通讯。
格兰富产品搜索器
使用产品搜索器搜索适合您需要的正确产品

AUTOADAPT - 智能化自适应控制

AUTOADAPT(自适应)作为一种智能化控制技术,可方便格兰富泵送系统或解决方案根据实际应用中不断变化的运行环境来做出自主适应。AUTOADAPT(自适应)既可集成到水泵当中,也可以作为外部控制与监控系统使用。

AUTOADAPT(自适应)可保证泵送系统在整个运转周期内为客户带来实际的效益。安装与调试成本大大降低,同时水泵的可靠性也有所提升,降低泵 机运行时的能耗。通过适应不断变化的运行环境,可确保所有工作环境下的较优性能。从泵机安装时便排除风险问题能够大大减少后期的维修养护。

AUTOADAPT(自适应)很好地体现出了格兰富为电机技术进步而做出的一系列技术与创新贡献。至少AUTOADAPT(自适应)证明了我们如何 “思考”智能化系统并将其付诸实践。控制功能只针对水泵产品进行开发和优化。我们采用的是标准数据通信协议,确保与现有泵送系统的匹配兼容,从而构建起广 泛统一的优化系统。

为此,我们需要了解客户所面临的问题,至少应了解泵送系统长时间使用后的性能变化情况以及这一变化对系统配置产生的影响。对维保记录的熟悉掌握,以及和客户持续不断的对话沟通才能让我们更加熟悉系统情况,进而确保客户及时采取应对措施。

总而言之,AUTOADAPT消除了应用中的复杂性和传统的薄弱联系,简化了大量的缆线和多余的传感器,实现了持续稳定的监控与管理,从而使投资方、业主和维修技师的工作更加轻松。

查看与AUTOADAPT相关的水泵产品

AUTOADAPT可以内置于泵,也可作为外部控制系统使用。

 

SE 和 SL 9-30 KW污水泵

SE & SL 9-30 KW产品页面

SE 和 SL 9-30 KW污水泵

SE与SL系列污水泵的总效率在市面产品中排在前列的。

SL 0.9 -11 kW 污水泵

SL 产品页面

SL 0.9 -11 kW 污水泵

格兰富 SL作为一款经久耐用、维护便利的潜污泵,配备了基于高效组件的高效率电机,可以帮助您优化系统性能,降低系统运行风险及维护成本。

SE 1.1-11 kW 污水泵

SE 产品页面

SE 1.1-11 kW 污水泵

格兰富 SE系列排污泵以无故障、高可靠性著称。其既可以采用水下浸入式安装方式,也可以采用干式安装方式而无需电机冷却,经久耐用,维护便利。

专用控制器

专用控制器产品页面

专用控制器

智能化的监测和控制解决方案,是专门为污水处理研发的。

SEG

SEG 产品页面

SEG和SEG AUTOADAPT

SEG泵用于排送小型社区的废水和未处理的污水。

CUE

CUE产品页面

CUE

CUE系列变频器可用于控制多种格兰富泵的调速控制。

MPC

Control MPC 产品页面

Control MPC

格兰富Control MPC — 配备 CU 351 控制器的控制柜,可以监控和管理 6 个完全相同的并联泵。

MP204

MP204产品页面

MP204

MP204电子电机保护器用于保护异步电机或泵。

CIM/CIU

CIM/CIU产品页面

CIM/CIU

通过CIM和CIU可将格兰富电子产品连接到标准总线网络。

GRM

GRM产品页面

格兰富远程管理

格兰富远程管理(Remote Management)适用于对商业建筑、水供应和废水处理系统中的泵安装进行监控和管理,基于通讯网络、使用安全。

Grundfos GO

Grundfos GO产品页面

Grundfos GO

Grundfos GO是移动专业用户的工作利器。Grundfos GO可为您提供直观易用的手持式泵控制功能,能在移动状态全面使用格兰富在线工具。

水工业市场的革命性技术

格兰富人致力于为水工业市场引入突破性的技术,不断提高技术门槛,并为输水泵送系统制定全新的高标准。

 

GRUNDFOS BLUEFLUX®

点击查看更多Grundfos Blueflux®

Grundfos Blueflux®

Grundfos Blueflux®是格兰富公司高效电机技术的出色代表,是构成我们所界定标准的着重点之一。

格兰富的smartdesign

点击查看更多smartdesign

格兰富的smartdesig

smartdesign是格兰富公司产品功能性与实用性的出色代表,也是构成我们所界定标准的着重点之一。

格兰富S-tube

点击查看更多S-tube

格兰富S-tube

创新性的S-tube叶轮为废水水力设计提供了新的标准,其拥有一流的水力效率,而过流通径却没有受到任何影响,可保证长久无故障运行。


请您为我们的网站客户体验打分?



其它的建议

邮件