格兰富增压系列

Perfect water pressure

格兰富增压泵系列提供各种水压解决方案 - 从基本可靠的解决方案到智能泵控制,自动适应家庭中实时变化的入口压力和总耗水量。因此,您可以使用最符合客户需求的泵确保为客户提供最佳舒适度。   

整个增压泵系列经过精心设计,兼顾速度且易于安装。只需三个简单步骤 - 连接、灌注和插入,就可以开始使用。  

如果您正在寻找低噪音产品,那么该系列可将泵或安装所产生的噪音降至最低,从而提供最佳舒适度。因此,即使在晚上,也可以无声地使用水龙头。  

GRUNDFOS SCALA2

GRUNDFOS SCALA2

智能 SCALA2 可确保理想水压,并可自动适应家庭需求。这款泵可以显著提高舒适性,但却是增压系列中噪音最小的一款.

探索 SCALA2

GRUNDFOS CMBE

GRUNDFOS CMBE 

CMBE 具备集成式速度控制功能,可在住宅应用中提供恒定的水压,最终用户只需轻触按钮即可轻松升高或调低水压。

探索 CMBE

通过 SCALA2 便利地安装

您希望安装变得简单吗?我们的泵经过专门设计,安装便利。例如,我们的 SCALA2 具有确保理想水压所需的所有组件,可通过三个简单步骤进行安装.
1.连接管道:得益于可调节的入口和出口连接,您可以轻松移动 +/-5°,实现快速安装。 
2.灌泵:可通过大型灌注塞快速轻松地注水。 
3.将泵插入电源插座,泵将启动:默认情况下,无论入口压力和打开的水龙头数量是多少,泵都会提供 3 bar 水压。  

不确定安装是否正确?请记住,可以随时查阅包装箱中随 SCALA2 泵提供的快速指南。  
观看“如何安装 SCALA2 增压泵”,以了解有关简便安装的更多信息。

了解关于 SCALA2 的更多信息

每次都选择最合适的泵

为增压工作选择正确的泵并非难事。观看该影片,了解《增压快速选型指南》如何使您的工作更轻松。 

下载快速选型指南

New

购买地点

获取如何购买以及哪里购买产品

您是否对我们的单个产品或者系统解决方案感兴趣。 格兰富全部都能提供

了解更多

探索家用格兰富解决方案。我们可提供一系列旨在使家居生活更加舒适、安装简单且性能极为可靠的产品。完整的产品系列可为居家生活和花园提供优质的水解决方案 - 从供水到污水去除和热水再循环,无论您是需要多合一增压泵,还是需要可靠的排水解决方案,亦或是易于安装的地下水泵。探索我们的交互式主页,为您的工作找到理想的解决方案。