格兰富 iSOLUTIONS 智能解决方案:暖通空调

CBS HVAC

易于安装和调试

了解如何在暖通空调系统中确保格兰富 TPE3 轻松完成安装和调试。TPE3 可以轻松连接到任何建筑管理系统,提高最终用户的舒适度,并且能够根据建筑的负荷要求非常灵活地进行调整。

深入挖掘智能暖通空调解决方案的潜力

Hot water

使用 TPE3 改善热水循环系统效率

在丹麦维堡市医院,稳定的热水供应对于保持高标准卫生水平至关重要。了解具有恒温控制功能的格兰富 TPE3 循环泵如何使医院能够随时打开水龙头用上热水。 

Chilled water

商业建筑冷冻水系统效率 

暖通空调系统的能耗平均占到商业建筑总能耗的 30-40%。了解高效的冷冻水系统(例如,一次泵变流量系统)如何在降低能耗、减少污染和二氧化碳排放量方面发挥效用。

Boiler shunt

非冷凝锅炉系统中的锅炉分流泵

锅炉是现代供热系统的重要组成部分,使用过程中要多加维护,才能延长使用寿命。了解锅炉分流泵在此方面的作用,包括如何满足系统流量要求下最优化泵型选择,以及如何通过远程数字控制进行调试。

适用于任何暖通空调系统的多用途 MAGNA3

了解如何使用格兰富 MAGNA3 应用向导轻松完成安装和调试。给客户带来的收益包括:

  • 简化安装与调试
  • 降低能源消耗 
  • 提高系统性能 

大型银行将能耗降低了 60%

了解日德兰银行如何借助格兰富水泵减少能耗,节约成本,并实现投资回报最大化。

Danish bank

Astana EXPO

阿斯塔纳世博会期间暖通空调运行极其稳定  

挑战: 对于 2017 年阿斯塔纳世博会的组织者来说,设计高效节能的无故障暖通空调系统至关重要。 

解决方案: 格兰富 iSOLUTIONS 智能解决方案为世博会节能 25% 并提供极佳的稳定性,同时确保数百万世博会观众享受到了最舒适的观展体验。 

Krakow arena

Krakow 体育馆借助智能泵节省成本 

波兰的 Tauron Arena Krakow 是欧洲最大的室内体育馆之一,最多可容纳 22,000 人,场馆设计者们希望能够为观众提供最佳的舒适度。这意味着体育馆的技术人员需要确保暖通空调和供水增压系统的高效运行。 

了解格兰富 iSOLUTIONS 如何帮助体育馆降低暖通空调和供水增压系统能耗,同时节省大量能源开支并降低维护成本。

免费获取格兰富能耗检测工具

格兰富能耗检测工具能够计算您有可能节省的成本,并提出相关建议,帮助您打造高效、高性能的解决方案。生成的报告会全面概述您的泵系统及该系统的当前效率,并提供有关如何节省资金、减少运营支出和实现环保节能的建议。 

  • 针对生命周期成本的审慎评估
  • 有关节能潜力的详细信息
  • 改善设施环境状况的可能性
  • 免费获取格兰富能耗检测工具可以获得产品推荐安装清单以及详细的泵型和系统。

了解格兰富 iSOLUTIONS 智能解决方案在建筑暖通空调系统中的应用 

Air-con & Chilled Water

避免冷冻系统冻结和变流跳闸 

在没有达到最小流量的情况下,冷冻水系统容易出现冻结和跳闸。了解格兰富 iSOLUTIONS 智能解决方案如何通过智能控制变流和降低系统复杂性确保最佳性能。