新 CR 泵助您超越极限

助努力超越极限的工程师一臂之力

全新格兰富 CR 泵助努力超越极限的工程师一臂之力

了解新一代格兰富 CR 泵在模块化设计已无比出色的基础上,进一步提升效率和稳健性。 新一代 CR95、CR125 和 CR155 取代目前的 CR90、CR120 和 CR150, 采用全新流体设计, 全面提升叶轮和导向叶片以及进水口、出水口、套筒和散流器性能,为您提供世界一流的能效和更加出众的可靠性。 全新 CR 泵系列虽然占地面积更小,但却实现了性能上的一次飞跃。

CR泵采用世界一流的仿真驱动工艺设计,并且已经在全球范围内进行过现场测试,因此您可以放心地安装和操作该系列产品。

如何实现 30% 的能源节省

如何实现高达30%的节能率?

运行仅 6 个月后,奥地利水务公司便已对新 CR 泵的性能数据惊叹不已。

新一代 CR 泵证明自身实力

新一代 CR 泵证明自身实力

新一代 CR 泵的现场测试已产生巨大影响。

了解丹麦区域供热公司,在采用三台 CR 95 泵 14 个月后所获得的成效。

液压效率

先进的仿真驱动设计和验证流程令新一代 CR 泵的液压设计得以进一步优化。 自动化设计环路借助数千台虚拟原型机完善叶轮叶片、导向叶片、流路和通道,从而减少湍流和能量、压力损失,世界一流能效的水泵由此诞生。

流体设计优化内容快览

不断测试,超越极限

新型 CR 泵的各项功能均经过极限测试,超出现场对于泵性能的预期要求。 通过计算并在先进的测试设备中测试组件和整泵的物理原型,我们对虚拟仿真模型进行了验证。

观看影片,了解它是如何做到的

全新 CR 生产线努力超越极限

要想制造出像全新 CR 泵这样品质卓越的产品,必须要有与之相应的一流生产线。 为最大限度提高质量、精度和速度,我们采用专用的 CR 生产线,通过使用无毛刺激光切割、自动激光焊接和内联 3D 公差扫描,我们努力超越泵的性能极限。

了解新 CR 泵的制造以及性能测试过程

详细了解新 CR 泵系列

详细了解新一代 CR 泵系列

下载宣传册

全面了解 CR 系列产品

全面了解 CR 系列产品

进入格兰富产品中心