Overview_TEXT
概述
2015 年秋季,丹麦 Hirtshals 区供热厂安装了三台新一代 CR 多级泵的 CR-95 现场测试装置。 工厂在距离 Hjørring 19 公里处的垃圾焚烧厂安装了两台泵,并在 Tornby 供热输送线的中途站安装了一台泵。
在 Tornby 安装 CR-95 期间,Hirtshals 区供热厂负责人 Jens Ole Olsen 表示:“我们希望能通过这款泵获得良好的操作体验、更优异的液压性能和更长的使用寿命。 这是我们最看重的方面。”
可喜的成绩
一年多过去了,其稳定的性能仍然在数据中得以体现。
在 Hjørring, 两台 CR-95 泵的效率比同类泵高出 4-7%。 在 Tornby,CR-95 的性能高出泵站其他同类泵 12.5%。
“我们刚刚查看了泵站的月度数据。 趋势线表明,格兰富水泵的耗电量更低。”Jens Ole Olsen 说道,
“这些泵已实现 14 个月无故障运行 - 当然,根据需要会存在开关机的情况。 期间未出现过任何问题。 对我们来说,效率是至关重要的一项指标,而如今,我们的效率已获得大幅改善。 电力成本是我们的一项很大的开支。 我们的电力成本超过 133,000 欧元。 所以这些百分比数值对我们来说意义重大。 如果能将日常运营成本降低 6% 到 10%,我们将会为此而激动万分。
“它向我们证明了,我们仍有超越现状的潜力。”他继续说道, “而且它们的运行成本更低。 这些都是全新格兰富泵对于我们的价值所在。”
如需了解关于格兰富 CR 多级泵的更多信息,请点击此处。
话题:
为区域供热输送线增压
地点:
丹麦 Hirtshals
公司:
Hirtshals Fjernvarme
Related Products_TEXT
Contacts_TEXT
联系人
如果您需要类似解决方案,请联系我们获取详细信息。
联系人
如果您需要类似解决方案,请联系我们获取详细信息。