海水淡化:自动化流程是保障能源高效利用的关键

是否想削减海水淡化流程的能源成本?

由于水质、流速和沉积物不断变化,因此很难控制泵压力和限制能耗。格兰富智能泵解决方案可以自动监控整个流程,直接连接到整个流程控制,并能实时优化渗透压力。这样可以确保海水淡化流程可控、可靠且节能。

借助格兰富 iSOLUTIONS,您将能: 

  • 将能源成本减少 60%
  • 通过自动化压力控制提高可靠性
  • 确保极高的出水水质
  • 保持系统稳定并减少停机时间
  • 延长滤膜和整个系统的使用寿命
  • 简化系统设计并降低基建成本(泵体积小且组件少)
  • 节省人工和运营成本

专业级量身打造 

如果您选择格兰富 iSOLUTIONS,我们的海水淡化专家将与您合作,严格按照您的海水淡化系统和整个流程要求设计泵。您可以通过单一联络点完成系统的设计、安装和维护等全部工作。

了解自动化泵控制如何帮助您提高海水淡化系统的稳定性和能效。下载我们的海水淡化白皮书。

立即额外节约 10% 的能源

借助全球最高效的电机之一“获 IE5 认证的 MGE”优化智能海水淡化系统。 相比获 IE3 认证的电机,该款电机搭配受控电子泵可以节省 10% 的能源,并可将回报期缩短 25%。

是否想体验极高能效和卓越泵性能带来的优势?

快速查找能效最高的泵

计算能耗非常耗时,您可以在这里轻松找到能效最高的泵。点击这里,根据生命周期成本快捷地计算、比较和评估泵。