工业制冷:如何简化系统和控制成本

智能控制工业制冷系统

几乎所有工业制冷应用系统都具有巨大的优化潜力。

我们的应用专家将向您展示,如何优化常规系统以及冷却塔、蒸发冷却、冷水机和机组制冷等典型系统。

立即观看

将能耗降低 77%

了解格兰富 iSOLUTIONS 如何帮助工业粘合剂制造商,将冷却塔能耗降低 77%,即每年减少 CO2 排放量 128 吨。

从定速到压差

了解注塑模具公司如何从无法控制的定速操作转变为高效压差控制,从而减少了 22% 的运营支出。

借智能之手,实现极高效率

探索格兰富能耗检测工具如何帮助工业公司提高冷却塔的运行效率并显著节省运营支出。

重新思考工业制冷

在匈牙利的格兰富公司,工业制冷应用已经通过 iSOLUTIONS 进行了优化,从而降低了运营支出,并避免了安装时可能出现的性能问题。

白皮书

快速查找能效最高的泵

计算能耗非常耗时,您可以在这里轻松找到能效最高的泵。点击这里,根据生命周期成本快捷地计算、比较和评估泵。

CTF_TrM:Please fill in the required fields
- 无效邮箱

您可以随时撤回您的同意。这种撤回操作不会影响同意撤回之前处理的合法性。您还有权反对将您的个人数据用于直接营销目的(包括分析)。有关您个人数据和权利的详细信息,请查看 相关条例 及 请参阅我们的隐私声明