工业供水系统:集中监控及掌控系统

借助全面集成的解决方案改善工业供水

无论您面临的挑战是增压、液位控制、液体输送还是过滤,格兰富的智能泵都能帮您构建全面集成且充分优化的供水系统。格兰富 iSOLUTIONS 可帮助您维护并优化整个液体基础设施,将您的供水系统与整个流程相连接,帮助您监控各种参数。

借助格兰富 iSOLUTIONS,您将能: 

  • 提高液体基础设施的稳健性和效率
  • 实现极高的系统效率,避免意外停机
  • 满足日益严格的水资源再利用法规要求
  • 削减人工和维护成本
  • 全面了解何时需要扩建或改造水利基础设施

专门针对您的工业用水需求量身打造 

如果您选择格兰富 iSOLUTIONS,我们的应用专家将与您合作,严格按照您的供水系统和整体流程的要求设计泵系统。我们确保您的泵系统直接连接到整体流程控制,以及它会测量您所需的所有流程参数。您可以通过单一联络点完成系统的设计、安装和维护等全部工作。 

深入了解如何实现最大限度的监控。

下载我们的工业供水白皮书。

立即额外节约 10% 的能源

借助全球最高效的电机之一“获 IE5 认证的 MGE”优化智能工业供水系统。相比获 IE3 认证的电机,该款电机搭配受控电子泵可以节省 10% 的能源,并可将回报期缩短 25%。

是否想体验极高能效和卓越泵性能带来的优势?

快速查找能效最高的泵

计算能耗非常耗时,您可以在这里轻松找到能效最高的泵。点击这里,根据生命周期成本快捷地计算、比较和评估泵。