机加工:智能浸入式机床泵

是否想要优化机床、过滤、部件清洗和温度控制系统?

精确的泵速和控制对于机加工系统非常重要。即使水流或压力波动极小,也可能会降低成品质量,增加工具磨损,并减慢生产速度。格兰富智能泵解决方案能与您的整个系统集成,可以监控液压系统,并根据不同的工作点进行自动调整,提高运行效率。这样可以降低生命周期成本和能源成本,同时还能延长系统寿命。  

借助格兰富 iSOLUTIONS,您将能:

  • 通过按需求自动调整泵速提高可靠性
  • 优化全速操作并保持全面控制
  • 减少传递到冷却剂的热量以及能耗
  • 节省能源和运营成本
  • 降低基建成本(泵体积小且组件少)
  • 将智能泵与整个机床控制系统集成
  • 获得支持工业 4.0 的全自动系统

专业级量身打造

如果您选择格兰富 iSOLUTIONS,我们的机加工专家将与您合作,严格按照您的具体机加工系统要求设计泵。您可以通过单一联络点完成系统的设计、安装和维护等全部工作。

深入了解配有集成式变频器的机床泵及其如何帮助您优化机加工系统。下载我们的机加工白皮书。

我们的机加工行业专家简介 - 观看视频

立即额外节约 10% 的能源

借助全球最高效的电机之一“获 IE5 认证的 MGE”优化智能机加工系统。 相比获 IE3 认证的电机,该款电机搭配受控电子泵可以节省 10% 的能源,并可将回报期缩短 25%。

是否想体验极高能效和卓越泵性能带来的优势?

 

 

 

 

快速查找能效最高的泵

计算能耗非常耗时,您可以在这里轻松找到能效最高的泵。点击这里,根据生命周期成本快捷地计算、比较和评估泵。