温度控制:如何简化您的系统以及控制运营成本

您的温度控制系统浪费能源吗?

格兰富智能紧凑型变速泵可以减少温度控制系统或冷水机组的复杂性,有助于提高能效并节约基建和运营成本。借助格兰富 iSOLUTIONS,可以控制温度 控制回路,并监控和优化整个冷却系统。 

格兰富 iSOLUTIONS 能够节省能源,并提供以下帮助: 

  • 通过较少的组件进行全面控制 
  • 节省基建和运营成本 
  • 节省安装成本 
  • 减少噪音 
  • 连接至 SCADA 或 BMS 系统,进行全面监控

专业级量身打造 

如果选择格兰富 iSOLUTIONS,我们的温度控制专家将与您合作,严格按照您的热交换器、冷水机组或冷却塔的要求设计冷却泵。您可以通过单一联络点完成系统的设计、安装和维护等全部工作。
. 想要深入了解格兰富 iSOLUTIONS?另请参考如何使锅炉和系统的水位及蒸汽质量保持一致。

深入了解如何保持冷却流程稳定。
下载我们的温度控制白皮书。

我们的温度控制专家简介 - 观看视频

立即额外节约 10% 的能源

借助全球最高效的电机之一“获 IE5 认证的 MGE”优化智能温度控制系统。相比获 IE3 认证的电机,该款电机搭配受控电子泵可以节省 10% 的能源,并可将回报期缩短 25%。

是否想体验极高能效和卓越泵性能带来的优势?

快速查找能效最高的泵

计算能耗非常耗时,您可以在这里轻松找到能效最高的泵。点击这里,根据生命周期成本快捷地计算、比较和评估泵。