水处理:全集成智能水处理系统

优化水处理流程和系统以减少磨损

无论您面临的挑战是干净水一侧的浑浊度升高还是需求的不断变化,格兰富智能泵都能帮您保持整个水处理系统的稳定,从而更高效地处理波动性。格兰富 iSOLUTIONS 支持不同流程间相互通信,从而在整个流程中保持一致的液位控制。您可以混合两个来源的流量并保持一致的压力,无论流量变化如何,都是如此。

借助格兰富 iSOLUTIONS,您将能:

  • 降低系统成本
  • 节省人工和运营成本
  • 充分利用设计灵活性
  • 减少停机时间

专业级量身打造 

如果您选择格兰富 iSOLUTIONS,我们的水处理专家将与您合作,严格按照您的水处理系统和整个流程要求设计供水泵。我们确保您的系统直接连接到整体流程控制,以及它会测量您所需的所有流程参数。您可以通过单一联络点完成系统的设计、安装和维护等全部工作。
. 想要深入了解格兰富 iSOLUTIONS?另请参考如何改善工业用水基础设施和供水。

深入了解如何保持水处理流程的稳定。
下载我们的水处理白皮书。

我们的水处理专家简介 - 观看视频

立即额外节约 10% 的能源

借助全球最高效的电机之一“获 IE5 认证的 MGE”优化智能水处理系统。相比获 IE3 认证的电机,该款电机搭配受控电子泵可以节省 10% 的能源,并可将回报期缩短 25%。

是否想体验极高能效和卓越泵性能带来的优势?

快速查找能效最高的泵

计算能耗非常耗时,您可以在这里轻松找到能效最高的泵。点击这里,根据生命周期成本快捷地计算、比较和评估泵。