单增压泵组系统与分区增压泵组系统

设计最佳增压供水系统

您面临的挑战:

要确保恒定压力,高层商业建筑面临着两大挑战。首先,供水总管道中的预压力很少高至足以支持整栋建筑。其次,供水需求不断变化。 为了保持蓄水,通常会安装断流水箱。 但是,由于需要将水输送至不同用户,这会使对泵的需求更加急切。 这意味着,增压系统不仅必须可靠,还需具有在任何耗量下维持适当水压的智能。 然而,单增压泵组系统会导致较低楼层产生不可接受的高水压。 在这种情况下,系统需要采用昂贵的泄压阀,浪费能量以消耗多余水压。

我们的解决方案:

根据建筑的高度和负载配置选择适合的压力系统。 但是,在大部分情况下,由多个增压泵组分别负责相应压力区的分区系统可提供最高效的解决方案。 分区增压泵组可确保不向系统施加超出所需的压力。 这意味着,无需浪费能量,建筑所有楼层即可获得相等水压 – 即使耗量波动变化。 分区方法还可提供多台泵的可靠性,确保系统可适应波动变化的耗量。


最佳增压系统设计与最差增压系统设计的差异极大。 我们的工程手册解释了其原因。

智能解决方案: 分区系统

单增压泵解决方案


实现所有楼层水龙头水压相等最简单的方法是产生过度压力 – 然后将其消除。

仅通过一个增压泵组为整栋建筑供水会导致系统中存在极大的水压差异。 地下室增压站所具有的泵功率能够应对系统因向顶楼供水而产生的水头损失。 但是,这也意味着较低楼层的水龙头水压远远超出可接受的水平。 为消除多余水压,需要安装泄压阀。 换言之,您不仅需要购买额外组件,还需要消除消耗能量产生的水压。

分区系统


增压供水的智能方法是为每个楼层生成所需水压 – 不多不少。

通过将高层建筑分为多个增压区,您可定义每个区所需的流量和水压。 随后,可在格兰富产品中心轻松计算能够满足您精确需求的每台增压泵组的尺寸。 当每台增压泵组以所需的精确速度抽吸时,对能源消耗的影响十分明显: 不再因减少超压而浪费能源,并且泵根据每个区的负载配置运行。 我们的增压泵组可智能适应需求,无需泄压阀 – 确保始终可靠、高效运行。

Multi E


优势

  • IE5 级 MGE 马达的高效率可节约 10% 的能量
  • 完美适应恒定压力需求
  • 智能控制模式 - 多主控功能
  • 通过泵面板或智能手机的 Grundfos Go 应用程序可以轻松操作
Read more about Hydro Multi-E




如何在格兰富产品中心进行计算