工业流程
用于终端用户中普通和卫生生产过程的泵和泵控制系统
介绍生产过程
许多生产过程属于部门间高度协作的一部分,因此,一旦某个环节发生中断,就会迅速影响到其他部分。 格兰富工艺泵采用耐用性设计,以高品质不锈钢制成,可承受清洁工艺中所使用的腐蚀性介质,并可承受高达180°C。 许多工业生产中的液体成分非常复杂,所使用的泵须能够处理不同粘度,化学药剂及温度,同时针对特定应用为了防止泵内腐蚀和气蚀泵而使用不同材质。
阅读客户案例
当使用格兰富解决方案时,您将获得更低的能耗,更高的舒适度以及无与伦比的运行可靠性。 阅读我们客户的故事,了解他们如何从格兰富的智能、水利用及节省能耗中获益。
轻击几下,成为专家
透过ECADEMY线上培训平台,提升技能,知识及业务,节省日常工作时间。
点击下方的课程,立即开始。
是否感兴趣学习更多?
了解水泵和系统的最新研究成果,如何使用格兰富解决方案以及如何实现最佳性能,或者在格兰富研究和见解中搜索有助于解决方案的具体学习材料,文章,白皮书,视频以及更多内容。